17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

エクステンションバー 差込角19.0mm

通常単価(税別)
3,7107,619
税込単価
4,0818,381
通常出荷日:2日目~6日目

差込角19.0mmのエクステンションバー。【特長】・ハンドツール。・右回し仕様。・標準型のエクステンシ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
125
817-4687
4564100010582
210.000
1個
400
817-4689
4582103933196
1440
1個
600
817-4690
4564100010599
2100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,710
( 4,081 )
2日目
5,738
( 6,312 )
6日目
7,619
( 8,381 )
6日目

詳細情報

基本情報

差込角19.0mmのエクステンションバー。
【特長】
・ハンドツール。
・右回し仕様。
・標準型のエクステンションバー。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。

商品情報

エクステンションバー 差込角19.0mmの仕様

6EX200の外観

6EX200の外観

エクステンションバー 差込角19.0mmの寸法図

エクステンションバー 差込角19.0mmの寸法図

品番サイズD
φ(mm)
d
φ(mm)
L
(mm)
g
6EX1251253625125210
6EX2002003625200665
6EX40040036254001,440
6EX60060036256002,100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクステンションバー 差込角19.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンションバー 差込角19.0mm
エクステンションバー 差込角25.4mm
3/4 インパクトレンチ用 エクステンションバー
エクステンションバー 3EX
エクステンションバー 2EX
インパクトレンチ用 エクステンションバー P8EX
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格3,710-8,429 -4,692 -1,290 -1,194 -8,607 -
通常出荷日2日目〜6日目6日目2日目〜2日目〜6日目
用途手作業用ジョイント類手作業用ジョイント類インパクト用ジョイント類手作業用ジョイント類手作業用ジョイント類インパクト用ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1925.4199.56.3525.4
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー
寸法D(mm)364938191252
寸法d(mm)25342512.5834
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト