17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイリッターポンプ
工進
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
手廻しポンプ
工進
  • <
  • >

~20kgボンベ対応 チャージングスケールCS–50B

通常単価(税別)
92,254円
税込単価
101,479円
通常出荷日:4日目

【特長】・高精度ストレインゲージで正しい充填測定が可能!!・ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    空調工具用品
  • 質量制限 (kg)
    50
  • 測定精度 (g)
    ±15gまたは、表示±0.1%の何れか大きい値
  • 測定単位 (g)
    10
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • トラスココード
    852-1269
  • 対応冷媒
    CFC・HCFC・HFC・HCなど
  • 仕様
    ~20kgボンベ対応
  • 質量 (g)
    4200
  • 電源
    9Vアルカリ乾電池
  • セット内容
    チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース

型番:

Y68800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y68800の仕様・寸法情報

商品タイプ
空調工具用品
質量制限(kg)
50
測定精度(g)
±15gまたは、表示±0.1%の何れか大きい値
測定単位(g)
10
使用温度範囲(℃)
0~50
トラスココード
852-1269
対応冷媒
CFC・HCFC・HFC・HCなど
仕様
~20kgボンベ対応
質量(g)
4200
電源
9Vアルカリ乾電池
セット内容
チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y68800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,254円
( 101,479円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度ストレインゲージで正しい充填測定が可能!!
・ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
【用途】
・フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

~20kgボンベ対応 チャージングスケールCS–50Bの型番Y68800のページです。 型番Y68800に関する仕様情報を記載しております。
~20kgボンベ対応 チャージングスケールCS–50Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
~20kgボンベ対応 チャージングスケールCS–50B
1/2 強力型チャージングホースプラス2
R12等用1/4 チャージングホース
R410A用チャージングホースプラス2
1/4 チャージングホースプラス2 ボールバルブ付
5/8 強力型チャージングホースプラス2
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格92,254円14,816円 -7,977円 -10,834円 -9,852円 -23,792円 -
通常出荷日4日目4日目〜6日目〜6日目4日目〜6日目
商品タイプ空調工具用品マニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホース
質量制限(kg)50-----
測定精度(g)±15gまたは、表示±0.1%の何れか大きい値-----
測定単位(g)10-----
使用温度範囲(℃)0~50−28.8~93.3−40~82−28.8~82.2−28.8~82.2−28.8~93.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました