17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

異径チャージングホース 1/4"×5/16"チャージングホースプラスII PAT.

通常単価(税別)
8,441円
税込単価
9,285円
通常出荷日:6日目

【特長】・R410AやR32に最適なプラスIIホースに1/4"サイズと45度側に5/16"サイズの金具...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マニホールドキット用ホース
  • 常用圧力 (MPa)
    5.5
  • 接続サイズ
    1/4"フレア(UNF7/16−20山)×5/16"フレア(UNF 1/2−20山)
  • 長さ
    152cm
  • 破裂圧力 (MPa)
    27.5
  • 材質1
    ゴム
  • 材質2
    ナイロン
  • 材質3
    真鍮
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番長さカラー常用圧力破裂圧力ネジサイズ対応冷媒
Y21405152cm黄5.5MPa27.5MPa1/4"フレア(UNF7/16-20山)
×
5/16"フレア(UNF1/2-20山)
R32、R410A、R407C、R404A、R507A、
R12、R22、R502、R134a
Y21425152cm青
Y21465152cm赤

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • カラー

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

カラー

質量(g)

最小発注数量
852-1123
4991756246674
黄
231.000
1個
852-1124
4991756246681
青
227.000
1個
852-1125
4991756246698
赤
227.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,441円
( 9,285円 )
6日目
8,441円
( 9,285円 )
6日目
8,441円
( 9,285円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・R410AやR32に最適なプラスIIホースに1/4"サイズと45度側に5/16"サイズの金具を装備。
・片側が5/16"サイズR410A用機器と回収機の接続時、異径アダプタ不要!!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径チャージングホース 1/4"×5/16"チャージングホースプラスII PAT.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異径チャージングホース 1/4"×5/16"チャージングホースプラスII PAT.
チャージングホースプラスII PAT.
1/4"チャージングホースプラスII (ロングタイプ) PAT.
1/4 チャージングホースプラス2 ボールバルブ付
R12等用1/4 チャージングホース
5/8 強力型チャージングホースプラス2
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格8,441円5,056円 -20,650円 -9,852円 -7,977円 -23,792円 -
通常出荷日6日目6日目4日目〜4日目〜6日目〜6日目
商品タイプマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホース
常用圧力(MPa)5.55.55.55.55.54.1
接続サイズ1/4"フレア(UNF7/16−20山)×5/16"フレア(UNF 1/2−20山)1/4"フレア(UNF7/16−20山)1/4"フレア(UNF7/16−20山)1/4"フレア(UNF7/16−20山)1/4"フレア(UNF7/16−20山)5/8"フレア(UNF7/8−14山)
長さ152cm-----
破裂圧力(MPa)27.527.527.527.527.620.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト