17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チャージングホースプラスII PAT.

通常単価(税別)
5,056円~31,567円
税込単価
5,562円~34,724円
通常出荷日:6日目

【特長】・高性能4層構造ホース採用で、R407CやR404AなどのHFCやR22などのHCFC用ホース...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チャージングホースプラスII PAT.  製品特長01
ねじサイズ1/4"フレア(UNF 7/16?20山)
使用可能温度-28.8~82.2℃
破裂圧力27.5MPa
常用圧力5.5MPa
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
作製可能ホース長~30m

※ フロン用チャージングホースは、チッソ耐圧気密テスト用には使用できません。

規格表

チャージングホースプラスII PAT.  規格表01

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ

  • トラスココード

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

長さ

トラスココード

カラー

最小発注数量
30cm
852-1109
黄
1個
183cm
852-1111
黄
1個
244cm
852-1112
黄
1個
30cm
852-1119
青
1個
183cm
852-1121
青
1個
244cm
852-1122
青
1個
30cm
852-1133
赤
1個
183cm
852-1135
赤
1個
244cm
852-1136
赤
1個
183cm
852-1137
3本パック
1個
244cm
852-1138
3本パック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,056円
( 5,562円 )
6日目
8,174円
( 8,991円 )
6日目
11,192円
( 12,311円 )
6日目
5,056円
( 5,562円 )
6日目
8,174円
( 8,991円 )
6日目
11,192円
( 12,311円 )
6日目
5,056円
( 5,562円 )
6日目
8,174円
( 8,991円 )
6日目
11,192円
( 12,311円 )
6日目
22,810円
( 25,091円 )
6日目
31,567円
( 34,724円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能4層構造ホース採用で、R407CやR404AなどのHFCやR22などのHCFC用ホースとして最適。
・高耐圧・多重構造ながら剛性と柔軟性をあわせ持ち作業性抜群。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャージングホースプラスII PAT.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャージングホースプラスII PAT.
3/8 チャージングホースプラス2
R410A用チャージングホースプラス2
R410A用チャージングホースプラス2
1/4 チャージングホースプラス2 ボールバルブ付
5/8 強力型チャージングホースプラス2
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格5,056円-7,549円 -10,834円 -12,713円 -9,852円 -23,792円 -
通常出荷日6日目1日目〜6日目4日目〜4日目〜6日目
商品タイプマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホース
常用圧力(MPa)5.54.15.55.55.54.1
接続サイズ1/4"フレア(UNF7/16−20山)3/8"フレア(UNF5/8−18山)5/16"フレア(UNF 1/2−20山)5/16"フレア(UNF 1/2−20山)1/4"フレア(UNF7/16−20山)5/8"フレア(UNF7/8−14山)
破裂圧力(MPa)27.520.727.527.527.520.7
使用温度範囲(℃)−28.8~82.2−28.8~82.2−28.8~82.2−28.8~82.2−28.8~82.2−28.8~93.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト