17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5/8 強力型チャージングホースプラス2

通常単価(税別)
23,792円~37,193円
税込単価
26,171円~40,912円
通常出荷日:6日目

【特長】・4層構造の5/8"大口径強力型ホースは、ホース扁平が発生しないため、真空引き作業に最適。・遠...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マニホールドキット用ホース
  • 常用圧力 (MPa)
    4.1
  • 接続サイズ
    5/8"フレア(UNF7/8−14山)
  • 破裂圧力 (MPa)
    20.7
  • 使用温度範囲 (℃)
    −28.8~93.3
  • 対応冷媒
    R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134a
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

長さ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
92cm
852-1056
4991756159318
567.000
ゴム
ナイロン
真鍮
1個
152cm
852-1057
4991756159325
830.000
ゴム
ナイロン
真鍮
1個
244cm
852-1058
4991756159332
1229.000
ゴム
ナイロン
真鍮
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,792円
( 26,171円 )
6日目
28,532円
( 31,385円 )
6日目
37,193円
( 40,912円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4層構造の5/8"大口径強力型ホースは、ホース扁平が発生しないため、真空引き作業に最適。
・遠距離の回収・真空引き作業を行っても、大口径のため効率低下がない!!
・大型回収機を使用する場合に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5/8 強力型チャージングホースプラス2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5/8 強力型チャージングホースプラス2
1/2 強力型チャージングホースプラス2
3/8 チャージングホースプラス2
R410A用チャージングホースプラス2
R410A用チャージングホースプラス2
1/4 チャージングホースプラス2 ボールバルブ付
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格23,792円-14,816円 -7,549円 -12,713円 -10,834円 -9,852円 -
通常出荷日6日目4日目〜1日目〜4日目〜6日目4日目〜
商品タイプマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホースマニホールドキット用ホース
常用圧力(MPa)4.14.14.15.55.55.5
接続サイズ5/8"フレア(UNF7/8−14山)1/2"フレア(UNF3/4−16山)3/8"フレア(UNF5/8−18山)5/16"フレア(UNF 1/2−20山)5/16"フレア(UNF 1/2−20山)1/4"フレア(UNF7/16−20山)
破裂圧力(MPa)20.720.720.727.527.527.5
使用温度範囲(℃)−28.8~93.3−28.8~93.3−28.8~82.2−28.8~82.2−28.8~82.2−28.8~82.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト