ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

充電式真空ポンプ 1.5CFM

通常単価(税別)
32,398円
税込単価
35,638円
通常出荷日:4日目

【特長】・驚異の長寿命バッテリ搭載!!・コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。・バッテリ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

VP150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VP150の仕様・寸法情報

商品タイプ
フロン回収用真空ポンプ
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50
幅(mm)
268
奥行(mm)
93
高さ(mm)
172
トラスココード
772-8204
標準付属品
真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16"メス×1/4"オス
質量(g)
2900
対応冷媒
R32、R410A、CFC・HCFC・HFC系
吸入ポート径
5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
VP150

トラスココード

標準付属品

質量

(g)

最小発注数量
772-8204
真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16"メス×1/4"オス
2900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,398円
( 35,638円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚異の長寿命バッテリ搭載!!
・コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。
・バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式真空ポンプ 1.5CFMの型番VP150のページです。 型番VP150に関する仕様情報を記載しております。
充電式真空ポンプ 1.5CFMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式真空ポンプ 1.5CFM
オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A
エコセーバーV240SP
オイルレスフルオロカーボン回収装置
チャージングスケール(TA101CB)
メーカーアサダタスコアサダアサダ文化貿易工業タスコ
通常価格32,398円47,603円866,790円141,509円207,416円34,781円
通常出荷日4日目4日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプフロン回収用真空ポンプフロン回収用真空ポンプフロン回収装置フロン回収装置フロン回収装置-
排気速度(50/60Hz)(L/min)50102/120----
幅(mm)268212562265-378
奥行(mm)93338538440-315
高さ(mm)172238976360-68
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました