ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

水道・給湯・冷凍空調銅配管ロウ付け時の加熱作業に電気ロウ付機 延長コード3m

通常単価(税別)
34,693円
税込単価
38,162円
通常出荷日:6日目

【特長】・​​電​気​ロ​ウ​付機​用​延長コード。

型番:

44903
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

44903の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ケーブル(m)
3
適応機種
電​気​ロ​ウ​付​機R10
トラスココード
851-3187

型番リスト

表示件数
型番
44903
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,693円
( 38,162円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・​​電​気​ロ​ウ​付機​用​延長コード。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道・給湯・冷凍空調銅配管ロウ付け時の加熱作業に電気ロウ付機 延長コード3mの型番44903のページです。 型番44903に関する仕様情報を記載しております。
水道・給湯・冷凍空調銅配管ロウ付け時の加熱作業に電気ロウ付機 延長コード3mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道・給湯・冷凍空調銅配管ロウ付け時の加熱作業に電気ロウ付機 延長コード3m
防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)シースに弾力性がある天然ゴムを使用
200A/300A 20m 溶接中間ケーブル
200A/300A 10m 溶接中間ケーブル
TIGトーチカバー(布製チャック式)8m
メーカーアサダマイト工業トラスコ中山エスコエスコマイト工業
通常価格34,693円23,473円11,869円 -30,266円 -18,757円 -3,857円
通常出荷日6日目3日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプその他その他キャブタイヤケーブルその他その他溶接機パーツ
ケーブル(m)352.52010m8
適応機種電​気​ロ​ウ​付​機R10-----
トラスココード851-3187-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました