ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

水道・給湯・冷凍空調銅配管ロウ付け時の加熱作業に電気ロウ付機 ホルダー42

通常単価(税別)
59,825円~60,629円
税込単価
65,808円~66,692円
通常出荷日:4日目~6日目

【用途】・銅管の電気ロウ付用ホルダー。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル

(m)

適応機種

トラスココード

最小発注数量
3
電​気​ロ​ウ​付​機R15、R30
851-3184
1個
1.8
電​気​ロ​ウ​付​機R10
851-3186
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,629円
( 66,692円 )
4日目
59,825円
( 65,808円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・銅管の電気ロウ付用ホルダー。

商品情報

製品特長・仕様

型番品名コード長さ適応機種
44133ホルダー42(自動スイッチ付)1.8mR10
27900ホルダー42(自動スイッチ付)3mR15、R30

使用方法・使用事例

使用事例

水道・給湯・冷凍空調銅配管ロウ付け時の加熱作業に電気ロウ付機 ホルダー42 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道・給湯・冷凍空調銅配管ロウ付け時の加熱作業に電気ロウ付機 ホルダー42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道・給湯・冷凍空調銅配管ロウ付け時の加熱作業に電気ロウ付機 ホルダー42
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用ホルダー
溶接機用ホルダージョイントオス付キャプタイヤ
溶接機用アースジョイントオス付キャプタイヤ
L型クランプ 電気溶接用品
NT溶接ホルダー
メーカーアサダマイト工業マイト工業マイト工業エスコNT
通常価格59,825円-15,057円17,384円 -10,118円 -2,833円 -3,294円 -
通常出荷日4日目〜4日目3日目〜4日目〜1日目〜2日目〜
商品タイプその他その他溶接機パーツ溶接機パーツ-溶接機パーツ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト