ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アーク溶接 サーマルアークSシリーズ 溶接ホルダ 3m

通常単価(税別)
8,263
税込単価
9,089
通常出荷日:6日目

【特長】・サーマルアークSシリーズ用溶接ホルダ。

型番:

PZ4026
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PZ4026の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
適応機種
サーマルアークSシリーズ
トラスココード
851-3015
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PZ4026
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,263
( 9,089 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーマルアークSシリーズ用溶接ホルダ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーク溶接 サーマルアークSシリーズ 溶接ホルダ 3mの型番PZ4026のページです。 型番PZ4026に関する仕様情報を記載しております。
アーク溶接 サーマルアークSシリーズ 溶接ホルダ 3mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーク溶接 サーマルアークSシリーズ 溶接ホルダ 3m
電気ロウ付機R–10
CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350II/M500II
フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源
インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2
フルデジタル交直流両用TIG溶接機 BP4シリーズセット 8M仕様
メーカーアサダアサダダイヘンパナソニック溶接システム育良精機製作所パナソニック溶接システム
通常価格8,263242,5011,353,287456,571 -85,3661,067,562 -
通常出荷日6日目1日目3日目8日目〜5日目4日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品その他溶接機自動溶接機アーク溶接機アーク溶接機TIG溶接機
適応機種サーマルアークSシリーズ-----
トラスココード851-3015806-7632----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました