ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アーク溶接 サーマルアークSシリーズ スティックキット

通常単価(税別)
13,744円
税込単価
15,118円
通常出荷日:6日目

【特長】・サーマルアークSシリーズ用スティックキット。

型番:

PZ4025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PZ4025の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
適応機種
サーマルアークSシリーズ
トラスココード
851-2897
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PZ4025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,744円
( 15,118円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーマルアークSシリーズ用スティックキット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーク溶接 サーマルアークSシリーズ スティックキットの型番PZ4025のページです。 型番PZ4025に関する仕様情報を記載しております。
アーク溶接 サーマルアークSシリーズ スティックキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーク溶接 サーマルアークSシリーズ スティックキット
電気ロウ付機R–10
バルーン用ゲージキット
インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2
交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"
溶接トーチ用 コレット TECシリーズ
メーカーアサダアサダアサダ育良精機製作所育良精機製作所パナソニック溶接システム
通常価格13,744円242,501円19,777円95,719円48,902円3,277円 -
通常出荷日6日目1日目4日目5日目7日目在庫品1日目〜
商品タイプ溶接用トーチ部品その他溶接機-アーク溶接機アーク溶接機溶接用トーチ部品
適応機種サーマルアークSシリーズ-----
トラスココード851-2897806-7632197-9057---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました