ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シルバソルダBS-0

通常単価(税別)
11,970円~12,201円
税込単価
13,167円~13,421円
通常出荷日:6日目

【特長】・JIS規格適合品。【用途】・銅+銅の接合に(フラックス不要)。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1.6
4991756027877
851-3196
1個
2.4
4991756027884
851-3197
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,970円
( 13,167円 )
6日目
12,201円
( 13,421円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格適合品。
【用途】
・銅+銅の接合に(フラックス不要)。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 硬ろう付用

規格表

シルバソルダBS-0 規格表01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバソルダBS-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバソルダBS-0
シルバソルダBS-2
シルバソルダBS-5
Φ2.0×300mmアルミ硬ロウ(5本)EA309A-7
Φ1.0×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀35%/5本)EA309A-3
Φ0.8×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀56%/3本)EA309A-8
メーカーアサダアサダアサダエスコエスコエスコ
通常価格11,970円-66,043円128,731円 -982円3,743円2,592円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
長さ(mm)500500500300300300
融点(℃)735~845730~815720~815580745650
JIS規格BCuP−2適合BCuP−6適合BCuP−3適合---
質量(g)1000.01000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト