ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エアプラズマ切断機35PC ガスディストリビュータ

通常単価(税別)
3,680
税込単価
4,048
通常出荷日:6日目

エアプラズマ切断機用のガスディストリビュータです。ブレのないトーチ操作が可能です。直線、真円の正確な切...

詳細を確認

型番:

PC0106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC0106の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
エアプラズマ切断機35P・35PC
トラスココード
851-2949
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PC0106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,680
( 4,048 )
6日目

詳細情報

基本情報

エアプラズマ切断機用のガスディストリビュータです。
ブレのないトーチ操作が可能です。
直線、真円の正確な切断にができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプラズマ切断機35PC ガスディストリビュータの型番PC0106のページです。 型番PC0106に関する仕様情報を記載しております。
エアプラズマ切断機35PC ガスディストリビュータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアプラズマ切断機35PC ガスディストリビュータ
エアプラズマ切断機35PC チップ
エアプラズマ切断機35PC 電極
エアプラズマ切断機35PC シールドカップ
エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)60A
エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)80A
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格3,6801,1601,1605,0402,2182,218
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ部品部品部品部品部品部品
適応機種エアプラズマ切断機35P・35PCエアプラズマ切断機35P・35PCエアプラズマ切断機35P・35PCエアプラズマ切断機35P・35PCCUTマスター52・82・102CUTマスター82・102
トラスココード851-2949851-2952851-2950851-2951851-2963851-2964

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト