ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エアプラズマ切断機15PCEco クリップ付ワークケーブル 4.5m

通常単価(税別)
5,931円
税込単価
6,524円
通常出荷日:6日目

【特長】・エアプラズマ切断機用クリップ付ワークケーブル。・商品タイプ:部品・最小発注数量:1個

型番:

PC703
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PC703の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
エアプラズマ切断機15PCEco
トラスココード
851-2954
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PC703
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,931円
( 6,524円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアプラズマ切断機用クリップ付ワークケーブル。
・商品タイプ:部品
・最小発注数量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプラズマ切断機15PCEco クリップ付ワークケーブル 4.5mの型番PC703のページです。 型番PC703に関する仕様情報を記載しております。
エアプラズマ切断機15PCEco クリップ付ワークケーブル 4.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアプラズマ切断機15PCEco クリップ付ワークケーブル 4.5m
エアプラズマ切断機15PCEco 電極
エアプラズマ切断機15PCEco ガスディストリビュータ
エアプラズマ切断機15PCEco シールドカップ
エアプラズマ切断機35PC チップ
エアプラズマ切断機35PC 電極
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格5,931円2,511円5,931円6,958円1,292円1,292円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ部品部品部品部品部品部品
適応機種エアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機35P・35PCエアプラズマ切断機35P・35PC
トラスココード851-2954851-2958851-2960851-2959851-2952851-2950

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました