ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアプラズマ切断機15PCEco 70度トーチ付ケーブル 6.1m

通常単価(税別)
88,683
税込単価
97,551
通常出荷日:4日目

【特長】・エアプラズマ切断機用70度トーチ付ケーブル。・商品タイプ:部品・最小発注数量:1個

型番:

PC702
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC702の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
エアプラズマ切断機15PCEco
トラスココード
806-7874
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PC702
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,683
( 97,551 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアプラズマ切断機用70度トーチ付ケーブル。
・商品タイプ:部品
・最小発注数量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプラズマ切断機15PCEco 70度トーチ付ケーブル 6.1mの型番PC702のページです。 型番PC702に関する仕様情報を記載しております。
エアプラズマ切断機15PCEco 70度トーチ付ケーブル 6.1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアプラズマ切断機15PCEco 70度トーチ付ケーブル 6.1m
エアプラズマ切断機15PCEco 電極
エアプラズマ切断機15PCEco ガスディストリビュータ
エアプラズマ切断機15PCEco シールドカップ
エアプラズマ切断機35PC チップ
エアプラズマ切断機35PC 電極
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格88,6832,5115,9316,9581,2921,292
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ部品部品部品部品部品部品
適応機種エアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機35P・35PCエアプラズマ切断機35P・35PC
トラスココード806-7874851-2958851-2960851-2959851-2952851-2950

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました