ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

各種ろう付け作業用加熱バーナ アストロターボアセチレンバーナ(ねじ式)

通常単価(税別)
82,433円
税込単価
90,676円
通常出荷日:4日目

現場移動ラクラク!パワフルターボ炎で作業もスピーディ!!【特長】・アセチレンボンベにセットするだけで、...

詳細を確認

型番:

PZ386837
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PZ386837の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
2350
硬ろう付
~φ2 1/8"
軟ろう付
~φ3"
ホース長さ(m)
7.2
トラスココード
806-8007
質量(g)
4900
付属品
チップ(φ6.4mm・φ7.9mm・φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース、防炎シート、キャリングケース

型番リスト

表示件数
型番
PZ386837
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,433円
( 90,676円 )
4日目

詳細情報

基本情報

現場移動ラクラク!
パワフルターボ炎で作業もスピーディ!!
【特長】
・アセチレンボンベにセットするだけで、2,350℃の高温度で作業が可能。
・トーチ部の独自エア吸入で、2,350℃の高温度で作業が可能。
・銅管をターボ炎で包み込むように加熱し、ロウ付け効率がアップ。
・電子着火方式。ライター不要。
・本機3.4kg。現場移動がラクラク。
・接続がねじ式のため、一度締め付ければOK!
【用途】
・各種ろう付け作業用加熱バーナ。

商品情報

製品特長・仕様

ホース長さ7.2m
能力軟ロウ付:~φ3" 硬ロウ付:~φ2 1/8"(~φ50mm)
質量4.9kg
標準付属品チップ(φ6.4mm・φ7.9mm・φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、
ガット、アセチレンホース、防炎シート、キャリングケース

使用方法・使用事例

使用事例

各種ろう付け作業用加熱バーナ アストロターボアセチレンバーナ(ねじ式) 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

各種ろう付け作業用加熱バーナ アストロターボアセチレンバーナ(ねじ式)の型番PZ386837のページです。 型番PZ386837に関する仕様情報を記載しております。
各種ろう付け作業用加熱バーナ アストロターボアセチレンバーナ(ねじ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
各種ろう付け作業用加熱バーナ アストロターボアセチレンバーナ(ねじ式)
“アストロターボアセチレンバーナ”(カプラ式)
プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー
業務用パワートーチ(ねじ込み式)
パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式
パワートーチボンベセット(ねじ込み式)
メーカーアサダアサダトラスコ中山新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格82,433円80,639円5,510円 -4,144円4,110円4,924円
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプガストーチガストーチプロパンバーナーガストーチガストーチガストーチ
炎温度(℃)235023501500140016001600
硬ろう付~φ2 1/8"φ2 1/8インチまで----
軟ろう付~φ3"~φ3"----
ホース長さ(m)7.23.6----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました