17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポンチ&ダイス

通常単価(税別)
20,667円~24,239円
税込単価
22,734円~26,663円
通常出荷日:6日目

【特長】・アングルマシン75用ポンチ&ダイス。

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 備考

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

備考

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
φ11mm
852-2926
4991756114218
100.000
1個
11×16.5mm
852-2927
4991756114225
100.000
1個
φ13mm
852-2928
4991756114232
0.000
1個
φ14mm
852-2929
4991756114249
0.000
1個
φ15mm
852-2930
4991756114256
100.000
1個
φ18mm
852-2931
4991756114263
100.000
1個
14×18mm
852-2932
4991756121575
100.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,667円
( 22,734円 )
6日目
24,239円
( 26,663円 )
6日目
20,667円
( 22,734円 )
6日目
20,667円
( 22,734円 )
6日目
20,667円
( 22,734円 )
6日目
20,667円
( 22,734円 )
6日目
24,239円
( 26,663円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルマシン75用ポンチ&ダイス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポンチ&ダイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンチ&ダイス
アングルコンポアングルノッチャー
アングルマスター2カッター
アングルマスター2パンチャー
アングルマシン75
アングルマスターII
メーカーアサダ育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所アサダ育良精機製作所
通常価格20,667円-269,967円333,352円236,869円632,470円 -790,460円
通常出荷日6日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品種類パンチャーアングルノッチャーカッターパンチャー本体本体
材質1鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト