ツール用品技術窓口

アングル加工機別販売品 高速油圧ポンプユニット

通常単価(税別)
291,386円
税込単価
320,525円
通常出荷日:6日目

【特長】・アングルマシン75用高速油圧ポンプユニット。

  • 商品種類
    本体
  • 電源 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    450
  • 仕様
    油圧ポンプ
  • 備考
    フットスイッチ
  • サイズ (mm)
    212×211×340
  • 最高使用圧力 (MPa)
    68.7
  • トラスココード
    806-7740
  • 質量 (g)
    17200

型番:

NZ45SV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NZ45SVの仕様・寸法情報

商品種類
本体
電源(V)
100
消費電力(W)
450
仕様
油圧ポンプ
備考
フットスイッチ
サイズ(mm)
212×211×340
最高使用圧力(MPa)
68.7
トラスココード
806-7740
質量(g)
17200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NZ45SV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
291,386円
( 320,525円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルマシン75用高速油圧ポンプユニット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングル加工機別販売品 高速油圧ポンプユニットの型番NZ45SVのページです。 型番NZ45SVに関する仕様情報を記載しております。
アングル加工機別販売品 高速油圧ポンプユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル加工機別販売品 高速油圧ポンプユニット
アングル加工機
アングルマシン75
アングルマスターII
アングルマスター2カッター
アングルマスター2パンチャー
メーカーアサダマキタアサダ育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格291,386円236,552円632,470円 -790,460円333,352円236,869円
通常出荷日6日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品種類本体本体本体本体カッターパンチャー
電源(V)100単相100100---
消費電力(W)4501050350/4501400--
仕様油圧ポンプ-----
備考フットスイッチ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました