17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

充電式エアダスタAS
マキタ
10.8Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
14.4Vリチウムイオンバッテリ
マキタ

油圧ポンプユニット

通常単価(税別)
162,810198,526
税込単価
179,091218,379
通常出荷日:4日目

【特長】・アングルマシン75用油圧ポンプユニット。

  • 商品種類
    本体
  • 電源 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    350
  • 仕様
    油圧ポンプ
  • サイズ (mm)
    322×120×140
  • 最高使用圧力 (MPa)
    68.7
  • 質量(g)
    7500.0
  • 質量 (g)
    7500
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 備考

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

備考

トラスココード

JANコード

最小発注数量
手元スイッチ
806-7738
4991756121483
1個
フットスイッチ
806-7739
4991756121490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,810
( 179,091 )
4日目
198,526
( 218,379 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルマシン75用油圧ポンプユニット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ポンプユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ポンプユニット
アングルマシン75
アングル加工機
アングルマスターII
アングルマスター2ベンダー
アングルマスター2パンチャー
メーカーアサダアサダマキタ育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格162,810-632,470 -205,740790,460317,535236,869
通常出荷日4日目4日目3日目4日目4日目4日目
商品種類本体本体本体本体アングルベンダーパンチャー
電源(V)100100単相100---
消費電力(W)350350/45010501400--
仕様油圧ポンプ-----
サイズ(mm)322×120×140-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト