17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

建材・電材の切断に充電式バンドソーH60 Eco 収納ケース

通常単価(税別)
4,610円
税込単価
5,071円
通常出荷日:6日目

【特長】・移動、保管に便利なプラスチックケース付き。(本体、バッテリ、充電器の収納が可能)

  • 商品タイプ
    その他関連商品
  • 適合機種
    充電式バンドソーH60Eco
  • トラスココード
    852-2739

型番:

BH003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BH003の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連商品
適合機種
充電式バンドソーH60Eco
トラスココード
852-2739
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,610円
( 5,071円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動、保管に便利なプラスチックケース付き。(本体、バッテリ、充電器の収納が可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建材・電材の切断に充電式バンドソーH60 Eco 収納ケースの型番BH003のページです。 型番BH003に関する仕様情報を記載しております。
建材・電材の切断に充電式バンドソーH60 Eco 収納ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建材・電材の切断に充電式バンドソーH60 Eco 収納ケース
新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台
バンドソーのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
パイプ受台
建材・電材の切断に充電式バンドソーH60 Eco サイドハンドル
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格4,610円43,167円3,806円2,399円17,283円1,315円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目6日目
商品タイプその他関連商品その他関連商品ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃その他関連商品その他関連商品
適合機種充電式バンドソーH60Ecoバンドソー32Fバンドソービーバー4Eco・4FEco用バンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・175Aバンドソー125、12F、ビーバー4Eco・4FEco・6・6F-
トラスココード852-2739852-1317852-2733274-9246824-7827852-2738
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました