17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バンドソーのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用

通常単価(税別)
3,806円
税込単価
4,187円
通常出荷日:6日目

【特長】・バンドソービーバー用のこ刃アサダのバンドソーのこ刃は、アサリ形状・山数を採用し、直角切断・ハ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドソー用のこ刃
  • 本体/替刃/付属品
    替刃
  • 山数
    32
  • 適合機種
    バンドソービーバー4Eco・4FEco用
  • トラスココード
    852-2733

型番:

71069
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

71069の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドソー用のこ刃
本体/替刃/付属品
替刃
山数
32
適合機種
バンドソービーバー4Eco・4FEco用
トラスココード
852-2733
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
71069
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,806円
( 4,187円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドソービーバー用のこ刃
アサダのバンドソーのこ刃は、アサリ形状・山数を採用し、直角切断・ハイスピード切断・長寿命を実現可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソーのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用の型番71069のページです。 型番71069に関する仕様情報を記載しております。
バンドソーのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソーのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃
建材・電材の切断に充電式バンドソーH60 Eco 収納ケース
新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台
パイプ受台
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格3,806円2,399円2,246円4,610円43,167円17,283円
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目6日目6日目1日目
商品タイプハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃-その他関連商品その他関連商品その他関連商品
本体/替刃/付属品替刃-替刃---
山数321414/18---
適合機種バンドソービーバー4Eco・4FEco用バンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・175A充電式バンドソーH60Eco充電式バンドソーH60Ecoバンドソー32Fバンドソー125、12F、ビーバー4Eco・4FEco・6・6F
トラスココード852-2733274-9246391-7517852-2739852-1317824-7827

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました