17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バンドソー7724用のこ刃

通常単価(税別)
2,931
税込単価
3,224
通常出荷日:6日目

【特長】・高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、長寿命です。【用途】・丸パイプ・角パイプ・アングル・H形...

詳細を確認

型番:

P45275J
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番品名入数適応切断材
鋼管
(サイズ)
ステンレス管
(肉厚)
鋼材
(肉厚)
電線
ケーブル
P45275Jハイス14山5本15A以上4mm以上6mm以上-
P45277Jハイス18山5本6A以上2mm以上4mm以上

注意・禁止事項

  • 被切断材の肉厚内に2山(2P)以上かかっていないと、斜断・刃こぼれ・バリが発生することがあります。

P45275Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドソー用のこ刃
切断能力:鋼管(A)
15
本体/替刃/付属品
替刃
山数
14
適合機種
バンドソー7724
トラスココード
852-2743
材質
ハイス
JANコード
4991756208221
材質1
ハイス
-
-

絞り込み条件

  • 切断能力:鋼管(A)

  • 山数

  • 適合機種

  • トラスココード

  • 材質

  • JANコード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
P45275J

切断能力:鋼管

(A)

山数

適合機種

トラスココード

材質

JANコード

材質1

最小発注数量
15
14
バンドソー7724
852-2743
ハイス
4991756208221
ハイス
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,931
( 3,224 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、長寿命です。
【用途】
・丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー7724用のこ刃の型番P45275Jのページです。 型番P45275Jに関する仕様情報を記載しております。
バンドソー7724用のこ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソー7724用のこ刃
バンドソー専用のこ刃 グリッドソー
バンドソーのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用
マンティス65A用のこ刃
バンドソー"ビーバー4・4F" バンドソー125・12F・120用のこ刃 ハイス
ロータリバンドソー別売部品 ロータリバンドソー用帯のこ
メーカーアサダアサダアサダレッキス工業アサダHiKOKI(旧日立工機)
通常価格2,9315,751 -3,8062,7654,09326,351
通常出荷日6日目4日目〜6日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃
本体/替刃/付属品替刃替刃替刃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました