17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
ミスミ
新型スパナ
TONE
色メリヤスウエス
ミスミ
  • <
  • >

セーバーソーのこ刃 61358

通常単価(税別)
914円
税込単価
1,005円
通常出荷日:6日目

【特長】・床・壁面で曲げて使用しても折れにくい【用途】・タイガーソー・レシプロソー用・鋼管・アングルな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 山数
    10
  • 長さ (mm)
    150
  • トラスココード
    852-2883
  • 能力(A)
    ~50

型番:

61358
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61358の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
山数
10
長さ(mm)
150
トラスココード
852-2883
能力(A)
~50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
61358
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914円
( 1,005円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床・壁面で曲げて使用しても折れにくい
【用途】
・タイガーソー・レシプロソー用
・鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ・黄銅などの非鉄金属に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーのこ刃 61358の型番61358のページです。 型番61358に関する仕様情報を記載しております。
セーバーソーのこ刃 61358のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーのこ刃 61358
PSのこ刃バイメタル
鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SP
ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.
パイプソー350
パイプソー380SP(バイメタル仕様)
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格914円8,005円 -71,510円627,814円656,868円317,872円
通常出荷日6日目2日目〜1日目4日目4日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)-
山数108----
長さ(mm)150-----
トラスココード852-2883-495-8535852-2880852-2881130-8616
能力(A)~50-15~150--50~350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました