17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプソー専用のこ刃 のこ刃グリットソー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パイプソー専用のこ刃 のこ刃グリットソー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

70260

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・パイプソー用に開発された専用のこ刃!刃幅24mmと広く高い切断精度が得られます!!
【用途】
・水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
詳細タイプ
のこ刃グリットソー
長さ(mm)
430
トラスココード
852-2884
能力(A)
~250
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト