17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

側視ミラー φ5.5MMクリアスコープケーブル用

通常単価(税別)
11,638円
税込単価
12,802円
通常出荷日:6日目

【特長】・視野角を変えて検査が可能。・管内の凹部の点検に最適。

  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • 仕様
    クリアスコープケーブル用
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2
    銅線
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 視野角(°)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

視野角

(°)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
90
4991756243352
852-0909
1個
70
4991756243369
852-0910
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,638円
( 12,802円 )
6日目
11,638円
( 12,802円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視野角を変えて検査が可能。
・管内の凹部の点検に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

側視ミラー φ5.5MMクリアスコープケーブル用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
側視ミラー φ5.5MMクリアスコープケーブル用
ボールガイド φ5.5MMクリアスコープケーブル用
クリアスコープケーブル フレキシブル
クリアスコープ
クリアスコープ 2820
クリアスコープケーブル用 別販売品 プロテクタ組
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格11,638円8,441円190,490円107,433円 -260,592円9,852円
通常出荷日6日目6日目4日目4日目1日目6日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
仕様クリアスコープケーブル用クリアスコープケーブル用カメラケーブルカメラケーブル-クリアスコープケーブル用
質量(g)10.00010.000--5500.0-
材質1樹脂鋼材樹脂樹脂鋼材樹脂
材質2銅線-銅線銅線樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト