17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリアスコープケーブル用 別販売品 プロテクタ組

通常単価(税別)
9,852
税込単価
10,837
通常出荷日:6日目

【特長】・管端によるケーブル擦れ防止。・フレキシブル管用(10A・15A・20A・25A)。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
15A
4991756244267
852-0898
1個
10A
4991756246605
852-0899
1個
20A
4991756246612
852-0900
1個
25A
4991756248920
852-0901
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,852
( 10,837 )
6日目
9,852
( 10,837 )
6日目
9,852
( 10,837 )
6日目
9,852
( 10,837 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管端によるケーブル擦れ防止。
・フレキシブル管用(10A・15A・20A・25A)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアスコープケーブル用 別販売品 プロテクタ組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアスコープケーブル用 別販売品 プロテクタ組
クリアスコープケーブル フレキシブル
ボールガイド φ5.5MMクリアスコープケーブル用
側視ミラー φ5.5MMクリアスコープケーブル用
クリアスコープ
クリアスコープケーブル用 別販売品 マグネット
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格9,852190,4908,44111,638107,433 -11,638
通常出荷日6日目4日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
仕様クリアスコープケーブル用カメラケーブルクリアスコープケーブル用クリアスコープケーブル用カメラケーブルクリアスコープケーブル用
材質1樹脂樹脂鋼材樹脂樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト