ツール用品技術窓口

ボールガイド φ5.5MMクリアスコープケーブル用

通常単価(税別)
8,441円
税込単価
9,285円
通常出荷日:6日目

【特長】・ヘッドが球形状で引っかかりにくい。・カメラヘッドのセンター保護に最適。・カメラヘッド外径φ5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • 仕様
    クリアスコープケーブル用
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    鋼材
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
φ9.9mm
4991756243345
852-0897
1個
φ15mm
4991756257724
852-0902
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,441円
( 9,285円 )
6日目
8,441円
( 9,285円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドが球形状で引っかかりにくい。
・カメラヘッドのセンター保護に最適。
・カメラヘッド外径φ5.5mm用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールガイド φ5.5MMクリアスコープケーブル用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールガイド φ5.5MMクリアスコープケーブル用
側視ミラー φ5.5MMクリアスコープケーブル用
クリアスコープケーブル フレキシブル
クリアスコープケーブル用 別販売品 プロテクタ組
クリアスコープ
クリアスコープ 2820
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格8,441円11,638円190,490円9,852円107,433円 -260,592円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目4日目1日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
仕様クリアスコープケーブル用クリアスコープケーブル用カメラケーブルクリアスコープケーブル用カメラケーブル-
質量(g)10.00010.000---5500.0
材質1鋼材樹脂樹脂樹脂樹脂鋼材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト