ツール用品技術窓口

クリアスコープ・デジタル302T

通常単価(税別)
308,351円
税込単価
339,186円
通常出荷日:4日目

【特長】・「便器内を見たい」に応えます・トラップもラクラク通過・超ソフトケーブルで、トラップもスルスル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    30
  • ケーブル長 (mm)
    2000
  • 全長 (mm)
    207
  • 幅 (mm)
    117.5
  • 高さ (mm)
    37
  • 電源
    リチウム・ポリマーバッテリー(3時間充電:約4時間使用可能)
  • 焦点距離 (cm)
    5~∞
  • モニター
    3.5型TFTカラー液晶/解像度:320×240ピクセル
  • データー保存形式
    静止画・JPEG(30万画素)/動画・MPEG(7.7万画素)
  • データー保存媒体
    SDカード(最大32GBまで対応)
  • 外部出力
    USB、AV出力
  • トラスココード
    806-7975
  • 付属品
    クリアスコープ本体、クリアスコープケーブル302T、ガイド組、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、AVケーブル、SDカード4GB、カバー、ケース302T
  • 質量 (g)
    900

型番:

KN302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KN302の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
30
ケーブル長(mm)
2000
全長(mm)
207
幅(mm)
117.5
高さ(mm)
37
電源
リチウム・ポリマーバッテリー(3時間充電:約4時間使用可能)
焦点距離(cm)
5~∞
モニター
3.5型TFTカラー液晶/解像度:320×240ピクセル
データー保存形式
静止画・JPEG(30万画素)/動画・MPEG(7.7万画素)
データー保存媒体
SDカード(最大32GBまで対応)
外部出力
USB、AV出力
トラスココード
806-7975
付属品
クリアスコープ本体、クリアスコープケーブル302T、ガイド組、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、AVケーブル、SDカード4GB、カバー、ケース302T
質量(g)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KN302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308,351円
( 339,186円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「便器内を見たい」に応えます
・トラップもラクラク通過
・超ソフトケーブルで、トラップもスルスル挿入
・160度パノラマ広角カメラでトイレ内の詰りもバッチリ確認
【用途】
・トイレ内検査カメラ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアスコープ・デジタル302Tの型番KN302のページです。 型番KN302に関する仕様情報を記載しております。
クリアスコープ・デジタル302Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアスコープ・デジタル302T
ガス鋼管25A対応検査カメラ クリアスコープ・デジタル2015G
クリアスコープ 2820
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
デジタル検査カメラ CA-350
Gラインスコープ GLS-V2830Mk2
メーカーアサダアサダアサダカンツールリジッドレッキス工業
通常価格308,351円574,432円260,592円347,849円125,662円652,241円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
カメラヘッド径(mm)302028231728
ケーブル長(mm)200015000200003000090030000(有効長28000)
全長(mm)207335-480--
幅(mm)117.529030035095350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました