17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガス鋼管25A対応検査カメラ クリアスコープ・デジタル2015G

通常単価(税別)
574,432円
税込単価
631,875円
通常出荷日:4日目

【特長】・独自の伸縮ケーブルで、25Aのストエルもラクラク通過!!・3段伸縮ケーブル採用で25Aエルボ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    20
  • ケーブル長 (mm)
    15000
  • 全長 (mm)
    335
  • 幅 (mm)
    290
  • 高さ (mm)
    250
  • 電源
    リチウム・ポリマーバッテリー(3時間充電:約4時間使用可能)
  • 焦点距離 (cm)
    3~7
  • モニター
    3.5型TFTカラー液晶/解像度:320×240ピクセル
  • データー保存形式
    静止画・JPEG(30万画素)/動画・MPEG(7.7万画素)
  • データー保存媒体
    SDカード(最大32GBまで対応)
  • 外部出力
    USB、AV出力
  • トラスココード
    806-7998
  • 付属品
    クリアスコープ本体、ドラム付ケーブル、ACアダプタ、USBケーブル、AVケーブル、SDカード4GB、キャリングケース
  • 質量 (g)
    8500

型番:

KN2015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KN2015の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
20
ケーブル長(mm)
15000
全長(mm)
335
幅(mm)
290
高さ(mm)
250
電源
リチウム・ポリマーバッテリー(3時間充電:約4時間使用可能)
焦点距離(cm)
3~7
モニター
3.5型TFTカラー液晶/解像度:320×240ピクセル
データー保存形式
静止画・JPEG(30万画素)/動画・MPEG(7.7万画素)
データー保存媒体
SDカード(最大32GBまで対応)
外部出力
USB、AV出力
トラスココード
806-7998
付属品
クリアスコープ本体、ドラム付ケーブル、ACアダプタ、USBケーブル、AVケーブル、SDカード4GB、キャリングケース
質量(g)
8500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KN2015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
574,432円
( 631,875円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の伸縮ケーブルで、25Aのストエルもラクラク通過!!
・3段伸縮ケーブル採用で25Aエルボ継手も通過。
・自社テストによる25A鋼管1000往復テストをクリアした高耐久性。
【用途】
・ガス鋼管25A対応検査カメラ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス鋼管25A対応検査カメラ クリアスコープ・デジタル2015Gの型番KN2015のページです。 型番KN2015に関する仕様情報を記載しております。
ガス鋼管25A対応検査カメラ クリアスコープ・デジタル2015Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス鋼管25A対応検査カメラ クリアスコープ・デジタル2015G
クリアスコープ・デジタル302T
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
micro CA-25 検査カメラ
デジタル検査カメラ CA-350
クリアスコープ 2820
メーカーアサダアサダカンツールリジッドリジッドアサダ
通常価格574,432円308,351円347,849円38,249円125,662円260,592円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
カメラヘッド径(mm)203023-1728
ケーブル長(mm)15000200030000900(カメラケーブル交換不可)90020000
全長(mm)335207480145(カメラケーブル部を除く)--
幅(mm)290117.53508595300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました