17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カメラケーブルセット クリアスコープ302T付属品セット

通常単価(税別)
206,562円
税込単価
227,218円
通常出荷日:4日目

【特長】・カメラケーブルセット。・各種カメラ本体に接続可能。

  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • 仕様
    トイレトラップ用カメラユニット
  • トラスココード
    806-8017

型番:

KN030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KN030の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
仕様
トイレトラップ用カメラユニット
トラスココード
806-8017
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KN030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,562円
( 227,218円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラケーブルセット。
・各種カメラ本体に接続可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラケーブルセット クリアスコープ302T付属品セットの型番KN030のページです。 型番KN030に関する仕様情報を記載しております。
カメラケーブルセット クリアスコープ302T付属品セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメラケーブルセット クリアスコープ302T付属品セット
クリアスコープケーブル用 別販売品 マグネット
管の中心にカメラヘッドをキープ センタリングガイド
収納ケース
ケース 収納ケース
クリアスコープ・デジタル302T
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格206,562円11,638円4,520円15,887円20,667円308,351円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
仕様トイレトラップ用カメラユニットクリアスコープケーブル用ローカムMini、クリアスコープ2505・2522・2515・2516用(φ25mmカメラヘッド用)クリアスコープシリーズ用ケース2015G用ケース-
トラスココード806-8017852-0911852-0890852-0896852-0889806-7975

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました