17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウェルディングスケール

通常単価(税別)
17,941円
税込単価
19,735円
通常出荷日:6日目

【特長】・配管内面の目違いと開先ルートギャップの寸法を簡単に測定・1台2役・ペン型タイプ

  • 商品タイプ
    パイプバイス
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 寸法
    L:150×W:8×H:12mm
  • トラスココード
    838-4479
  • 質量 (kg)
    0.1
  • 仕様
    目違い:0~3cm、ルート間隔:0.7~4mm

型番:

S781901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S781901の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプバイス
本体・関連商品
関連商品
寸法
L:150×W:8×H:12mm
トラスココード
838-4479
質量(kg)
0.1
仕様
目違い:0~3cm、ルート間隔:0.7~4mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
S781901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,941円
( 19,735円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管内面の目違いと開先ルートギャップの寸法を簡単に測定
・1台2役
・ペン型タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェルディングスケールの型番S781901のページです。 型番S781901に関する仕様情報を記載しております。
ウェルディングスケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェルディングスケール
ビーバー・アストロニック・パイセット用ダイヘッド ボルト用ウィット右(手動)
ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット用 電線管ねじ用チェーザ
ビーバー・アストロニック・パイセット用ダイヘッド 水道・ガス管用
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー25
パイプジャックヘッド樹脂ローラ S780499
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格17,941円54,647円14,191円60,004円316,387円23,614円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目
商品タイプパイプバイスねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツねじ切り機パイプバイス
本体・関連商品関連商品本体本体本体本体関連商品
寸法L:150×W:8×H:12mmW1 1/8~2"C19~25PT1/2~1"--
トラスココード838-4479852-0453852-0460852-0513852-0512852-1332
質量(kg)0.1---22-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました