ツール用品技術窓口

パイプジャックヘッド樹脂ローラ S780499

通常単価(税別)
23,614円
税込単価
25,975円
通常出荷日:6日目

【特長】・6種類の豊富なヘッドパイプジャックヘッドを用途に応じパイプジャックL・Hと組合わせて使用。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプバイス
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 詳細タイプ
    共通
  • 適用パイプ
    11/2~24"(40~600mm)
  • トラスココード
    852-1332
  • 仕様
    最大積載荷重:450kg

型番:

S780499
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S780499の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプバイス
本体・関連商品
関連商品
詳細タイプ
共通
適用パイプ
11/2~24"(40~600mm)
トラスココード
852-1332
仕様
最大積載荷重:450kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
S780499
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,614円
( 25,975円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6種類の豊富なヘッドパイプジャックヘッドを用途に応じパイプジャックL・Hと組合わせて使用。
【用途】
・被覆管、塗装したパイプのロールウェルディング用ステンレス管もOK。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプジャックヘッド樹脂ローラ S780499の型番S780499のページです。 型番S780499に関する仕様情報を記載しております。
パイプジャックヘッド樹脂ローラ S780499のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプジャックヘッド樹脂ローラ S780499
パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL ステンレス
ビーバー・アストロニック・パイセット用ダイヘッド ボルト用ウィット右(手動)
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー パイプカッタ替刃
ビーバー・アストロニック・パイセット用ダイヘッド 水道・ガス管用
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー25
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格23,614円13,923円54,647円3,717円60,004円316,387円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプパイプバイスパイプバイスねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツねじ切り機
本体・関連商品関連商品関連商品本体本体本体本体
詳細タイプ共通SUS用ボルト用ウィット右(手動)ステンレス管用水道・ガス管用-
適用パイプ11/2~24"(40~600mm)1/8~24"(3~600mm)----
トラスココード852-1332852-1333852-0453852-0509852-0513852-0512
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました