ツール用品技術窓口

パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL ボールトランスファー組(2ヶ)

通常単価(税別)
36,657円~54,468円
税込単価
40,323円~59,915円
通常出荷日:6日目

【特長】・6種類の豊富なヘッドパイプジャックヘッドを用途に応じパイプジャックL・Hと組合わせて使用。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプバイス
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 適用パイプ
    3/8~12"(10~300mm)
  • 仕様
    最大積載荷重:450kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
SUS用
852-1323
1個
鋼管用
852-1338
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,468円
( 59,915円 )
6日目
36,657円
( 40,323円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6種類の豊富なヘッドパイプジャックヘッドを用途に応じパイプジャックL・Hと組合わせて使用。
・パイプを全方向へ回転移動可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL ボールトランスファー組(2ヶ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL ボールトランスファー組(2ヶ)
パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL ステンレス
パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL バー
パイプジャックヘッド樹脂ローラ S780499
大口径対応パイプ受台 MINIアジャスタロール ボールトランスファヘッド組(2ヶ)
12"までのパイプの固定が可能 チェーンクランプ
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格36,657円-13,923円50,182円23,614円49,914円 -68,503円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプパイプバイスパイプバイスパイプバイスパイプバイスパイプバイスパイプバイス
本体・関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
適用パイプ3/8~12"(10~300mm)1/8~24"(3~600mm)1/8~10"(3~250mm)11/2~24"(40~600mm)--
仕様最大積載荷重:450kg最大積載荷重:1130kg最大積載荷重:900kg最大積載荷重:450kg最大積載荷重:450kgチェーン長さ1.2m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト