ツール用品技術窓口

ねじ切機搭載型切断機丸のこ

通常単価(税別)
111,898円
税込単価
123,088円
通常出荷日:4日目

【特長】・被覆層の剥離・溶けなく、水道用ライニング鋼管を直角切断。・アサダねじ切機に簡単に取り付け可能...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

トラスココード

最小発注数量
ビーバー25、アストロニック1
806-7640
1個
ビーバー100、アストロニック4
806-7641
1個
ビーバー50
806-7642
1個
ビーバー80
806-7643
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,898円
( 123,088円 )
4日目
111,898円
( 123,088円 )
4日目
111,898円
( 123,088円 )
4日目
111,898円
( 123,088円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆層の剥離・溶けなく、水道用ライニング鋼管を直角切断。
・アサダねじ切機に簡単に取り付け可能。
・高速直角切断とバツグンの切れ味!!
・パイプ毎の調整不要。
・切断段差なし。
【用途】
・ねじ切機搭載型切断機丸のこ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切機搭載型切断機丸のこのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ切機搭載型切断機丸のこ
水道・ガス管ねじ切り機"ビーバー100AT II"
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー25
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー80
ねじ切機搭載型切断機丸のこ 替刃
電動ネジ切リ機EA350XC-2B
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダエスコ
通常価格111,898円956,589円 -316,387円476,214円 -7,995円 -604,535円
通常出荷日4日目4日目〜6日目4日目〜6日目5日目
商品タイプパイプ用切断機ねじ切り機ねじ切り機ねじ切り機ねじ切り機用パーツねじ切り機
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
消費電力(W)45011403501140--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト