17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ねじ切機搭載型切断機丸のこ 替刃

通常単価(税別)
7,995円~13,923円
税込単価
8,795円~15,315円
通常出荷日:6日目

【用途】・ねじ切機搭載型切断機丸のこ用。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
鋼管用
852-2801
1個
ステンレス管用
852-2802
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,995円
( 8,795円 )
6日目
13,923円
( 15,315円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ねじ切機搭載型切断機丸のこ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切機搭載型切断機丸のこ 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ切機搭載型切断機丸のこ 替刃
12"までのパイプの固定が可能 チェーンクランプ
パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL ステンレス
パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL バー
パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL ボールトランスファー組(2ヶ)
ウェルディングスケール
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格7,995円-68,503円13,923円50,182円36,657円 -17,941円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプねじ切り機用パーツパイプバイスパイプバイスパイプバイスパイプバイスパイプバイス
本体・関連商品本体関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
仕様外径:80mm穴径:21mm厚み:1.8mm刃数:18枚チェーン長さ1.2m最大積載荷重:1130kg最大積載荷重:900kg最大積載荷重:450kg目違い:0~3cm、ルート間隔:0.7~4mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト