17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー80

通常単価(税別)
476,214661,935
税込単価
523,835728,129
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・クラス最大1,140Wの高出力モーター搭載で、スムーズ切削!!【用途】・水道・ガス管・ボルト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ切り機
  • ねじ切能力
    8A~80A(1/4インチ~3インチ)
  • 高さ (mm)
    420
  • 本体・関連商品
    本体
  • 消費電力 (W)
    1140
  • 奥行 (mm)
    480
  • 幅 (mm)
    680
  • 付属品
    ねじ切りオイル白4L(1缶)

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 標準付属ダイヘッド

  • 標準付属チェーザ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

標準付属ダイヘッド

標準付属チェーザ

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"、PT2 1/2"~3"
AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")、AT2 1/2"~3"
852-0517
73
1個
手動ダイヘッド:1/2~2"×2ヶ・2~3"
AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")、PT2~3"
852-0516
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661,935
( 728,129 )
6日目
476,214
( 523,835 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最大1,140Wの高出力モーター搭載で、スムーズ切削!!
【用途】
・水道・ガス管・ボルト・電線管の切削に!

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー80
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー25
水道・ガス管ねじ切り機"ビーバー100AT II"
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
電動ネジ切リ機EA350XC-2B
ねじ切機搭載型切断機丸のこ
メーカーアサダアサダアサダアサダエスコアサダ
通常価格476,214-316,387956,589 -298,420604,535111,898
通常出荷日4日目〜6日目4日目〜8日目5日目4日目
商品タイプねじ切り機ねじ切り機ねじ切り機ねじ切り機(手動タイプ)ねじ切り機パイプ用切断機
ねじ切能力8A~80A(1/4インチ~3インチ)8A~25A(1/4インチ~1インチ)-15A~50A(1/2B~2B)1/4B~3B(8A~80A)-
高さ(mm)420320480360405-
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
消費電力(W)11403501140--450

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト