17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー25

通常単価(税別)
316,387
税込単価
348,026
通常出荷日:6日目

【特長】・片手でラクラク持ち運び!しかもハイパワー!!【用途】・水道・ガス管・ボルト・電線管の切削に!

  • 商品タイプ
    ねじ切り機
  • ねじ切能力
    8A~25A(1/4インチ~1インチ)
  • 高さ (mm)
    320
  • 本体・関連商品
    本体
  • 消費電力 (W)
    350
  • 標準付属ダイヘッド
    自動ダイヘッド:1/2~1"
  • 奥行 (mm)
    317
  • 標準付属チェーザ
    AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2"
  • 幅 (mm)
    400
  • トラスココード
    852-0512
  • 質量 (kg)
    22
  • 付属品
    ねじ切りオイル白1L(1本)

型番:

BE25M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BE25Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ切り機
ねじ切能力
8A~25A(1/4インチ~1インチ)
高さ(mm)
320
本体・関連商品
本体
消費電力(W)
350
標準付属ダイヘッド
自動ダイヘッド:1/2~1"
奥行(mm)
317
標準付属チェーザ
AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2"
幅(mm)
400
トラスココード
852-0512
質量(kg)
22
付属品
ねじ切りオイル白1L(1本)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BE25M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316,387
( 348,026 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手でラクラク持ち運び!しかもハイパワー!!
【用途】
・水道・ガス管・ボルト・電線管の切削に!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー25の型番BE25Mのページです。 型番BE25Mに関する仕様情報を記載しております。
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー25
水道・ガス管・ボルト・電線管の切削にビーバー80
水道・ガス管ねじ切り機"ビーバー100AT II"
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
電動ネジ切リ機EA350XC-2B
ねじ切機搭載型切断機丸のこ
メーカーアサダアサダアサダアサダエスコアサダ
通常価格316,387476,214 -956,589 -298,420604,535111,898
通常出荷日6日目4日目〜4日目〜8日目5日目4日目
商品タイプねじ切り機ねじ切り機ねじ切り機ねじ切り機(手動タイプ)ねじ切り機パイプ用切断機
ねじ切能力8A~25A(1/4インチ~1インチ)8A~80A(1/4インチ~3インチ)-15A~50A(1/2B~2B)1/4B~3B(8A~80A)-
高さ(mm)320420480360405-
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
消費電力(W)35011401140--450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました