17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニバーサルACダイインジェクタ【2個入り】

通常単価(税別)
15,976円
税込単価
17,574円
通常出荷日:6日目

【特長】・システムへの蛍光剤・添加剤・オイル等の注入に。

型番:

Y69721
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

Y69721の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
仕様
2本入
トラスココード
852-1294
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y69721

仕様

トラスココード

最小発注数量
2本入
852-1294
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,976円
( 17,574円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システムへの蛍光剤・添加剤・オイル等の注入に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルACダイインジェクタの型番Y69721のページです。 型番Y69721に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルACダイインジェクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルACダイインジェクタ
ユニバーサル軸スライドハンマーセット
吸盤式 テールランプリムーバー
タイロッドエンドセパレーター ジョウ
サービスクリーパー AYSC-20F
自動車専用工具 インパクトリヤホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)18316M・18316A
メーカーアサダSMATO(韓国ブランド)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所
通常価格15,976円20,910円1,256円 -8,735円8,199円7,767円 -
通常出荷日6日目7日目〜3日目〜6日目1日目2日目〜
商品タイプ汎用ツール汎用ツール内装関連タイヤ関連汎用ツールタイヤ関連

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました