ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • トルク調整範囲(N・m)

    ~mm
  • 二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 材質1

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

トルクレンチセット(校正証明書付)

通常単価(税別)
15,976円~24,239円
税込単価
17,574円~26,663円
通常出荷日:6日目

正しいフレア接続に必需品のトルクレンチのセット。【特長】・校正証明書付き。・2サイズ、3サイズをセット...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

重量

(g)

最小発注数量
18 ~ 42
17 ~ 22
-
838-4939
鉄
-
1個
18 ~ 55
17 ~ 26
-
838-4943
鉄
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,976円
( 17,574円 )
6日目
24,239円
( 26,663円 )
6日目

詳細情報

基本情報

正しいフレア接続に必需品のトルクレンチのセット。
【特長】
・校正証明書付き。
・2サイズ、3サイズをセットにしたケース付きセット。
【用途】
・フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによるフレア部破損防止に。

商品情報

トルクレンチセット(校正証明書付)の仕様

トルクレンチ2本セット

トルクレンチ2本セット

トルクレンチ3本セット

トルクレンチ3本セット

品名コードNo.セット内容
2本セット
(新冷媒R32/R410A用)
XP7141/4":17mm×18N・m、3/8":22mm×42N・m、ケース
2本セット
(旧冷媒用)
XP7151/4":17mm×16N・m、3/8":22mm×30N・m、ケース
3本セット
(新冷媒R32/R410A用)
XP7481/4":17mm×18N・m、3/8":22mm×42N・m、1/2":26mm×55N・m、ケース

校正証明書について

  • 校正証明書はトルクレンチの精度を証明する書類。
  • 必要になる場合があるので、大切に保管する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクレンチセット(校正証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクレンチセット(校正証明書付)
トルクレンチ(校正証明書付)
カノン 【要トルク値指定】ヘッド交換式単能形トルクレンチ
メガネ式単能形トルクレンチ
タイヤサービス用トルクレンチ
スリップ式トルクレンチ
メーカーアサダアサダ中村製作所中村製作所MATATAKITOYO東日製作所
通常価格15,976円-6,752円 -9,542円 -15,035円 -12,840円-
通常出荷日6日目6日目9日目〜3日目〜8日目7日目
ヘッドタイプスパナ式スパナ式交換式メガネ式ラチェット式スパナ式
精度±4%±4%±3%±3%±4%±5%
ヘッド交換機能有無無無----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト