17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

可燃性ガスリークディテクタ ガスメイト

通常単価(税別)
77,968円
税込単価
85,765円
通常出荷日:4日目

【特長】・HC等可燃性ガスを高感度検出!!・ノンフロン冷蔵庫のHC冷媒の漏れチェックに。・暖房機器、ガ...

詳細を確認
  • 対象ガス
    可燃性ガス
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 対応冷媒
    メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど
  • トラスココード
    806-7726
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2
    銅
  • 幅 (mm)
    57
  • 奥行 (mm)
    88
  • 高さ (mm)
    215
  • 電源
    1.5Vアルカリ乾電池×2本(寿命約25時間)
  • 検知方式
    半導体方式
  • 付属品
    センサー、アルカリ乾電池2本、ケース

型番:

LB706600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB706600の仕様・寸法情報

対象ガス
可燃性ガス
商品タイプ
ガス検知器
対応冷媒
メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど
トラスココード
806-7726
材質1
樹脂
材質2
銅
幅(mm)
57
奥行(mm)
88
高さ(mm)
215
電源
1.5Vアルカリ乾電池×2本(寿命約25時間)
検知方式
半導体方式
付属品
センサー、アルカリ乾電池2本、ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB706600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,968円
( 85,765円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HC等可燃性ガスを高感度検出!!
・ノンフロン冷蔵庫のHC冷媒の漏れチェックに。
・暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。
・最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。
・5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)
・無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。
・リーク量によりLEDランプの点灯数で表示。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可燃性ガスリークディテクタ ガスメイトの型番LB706600のページです。 型番LB706600に関する仕様情報を記載しております。
可燃性ガスリークディテクタ ガスメイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可燃性ガスリークディテクタ ガスメイト
リークディテクタ感度チェッカー TEK–CHECK
高感度リークディテクタ D-TEK3
冷媒分析器 サンプルフィルタ
可燃性ガス検知器
定置型 可燃性ガス検知器(本体)
メーカーアサダアサダアサダアサダリジッドジコー
通常価格77,968円28,264円169,137円8,593円45,482円85,556円
通常出荷日4日目6日目4日目6日目2日目15日目
対象ガス可燃性ガスその他その他その他一酸化炭素 / 硫化水素 / 可燃性ガス / メタン / プロパン / その他可燃性ガス
商品タイプガス検知器その他ガス検知器その他ガス検知器ガス検知器
対応冷媒メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなどR134aR410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス---
トラスココード806-7726838-2759348-2544852-0951--
材質1樹脂樹脂樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました