ツール用品技術窓口

リークディテクタ感度チェッカー TEK–CHECK

通常単価(税別)
28,264円
税込単価
31,090円
通常出荷日:6日目

【特長】・差込むだけ!・リークディテクタの感度チェック!!・世界標準品!!・リークディテクタがフロンに...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 対応冷媒
    R134a
  • トラスココード
    838-2759
  • 質量(g)
    74.000
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2
    銅
  • 対応機種
    アキュプローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK–Mate、D–TEKセレクト、Compass
  • 仕様
    5~9g/年以上

型番:

LB703080
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB703080の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
その他
対応冷媒
R134a
トラスココード
838-2759
質量(g)
74.000
材質1
樹脂
材質2
銅
対応機種
アキュプローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK–Mate、D–TEKセレクト、Compass
仕様
5~9g/年以上
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB703080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,264円
( 31,090円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込むだけ!
・リークディテクタの感度チェック!!
・世界標準品!!
・リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リークディテクタ感度チェッカー TEK–CHECKの型番LB703080のページです。 型番LB703080に関する仕様情報を記載しております。
リークディテクタ感度チェッカー TEK–CHECKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リークディテクタ感度チェッカー TEK–CHECK
高感度リークディテクタ D-TEK3
可燃性ガスリークディテクタ ガスメイト
冷媒分析器 サンプルフィルタ
リークディテクタ
赤外線式 超高性能リークディテクタ D-TEK Stratus
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格28,264円169,137円77,968円8,593円47,504円265,714円
通常出荷日6日目4日目4日目6日目5日目5日目
対象ガスその他その他可燃性ガスその他--
商品タイプその他ガス検知器ガス検知器その他--
対応冷媒R134aR410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガスメタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど---
トラスココード838-2759348-2544806-7726852-0951710-2271635-5408
質量(g)74.000440.000--464.000500.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました