ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • コレット FDC

    NTツール

    コレット FDC

    コレット FDC

    NTツール

    コレット FDC

    5.0

    通常価格(税別):5798円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クーラント穴付き刃具用コレット FDC-OH

    NTツール

    クーラント穴付き刃具用コレット FDC-OH

    -

    通常価格(税別):6713円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削工具用部品 ネジ

    京セラ

    切削工具用部品 ネジ

    4.2

    通常価格(税別):80円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PSB プルスタッド BT

    NTツール

    PSB プルスタッド BT

    -

    通常価格(税別):3069円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • FDC-C コレットスルー用 コレット

    NTツール

    FDC-C コレットスルー用 コレット

    -

    通常価格(税別):8009円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 専用スパナ キャップ

    NTツール

    専用スパナ キャップ

    -

    通常価格(税別):5500円~

    通常出荷日:1日目

  • FDC-OH クーラント穴付き刃具用 コレット

    NTツール

    FDC-OH クーラント穴付き刃具用 コレット

    -

    通常価格(税別):4982円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • コレットチャック CHKグループ

    ナカニシ

    コレットチャック CHKグループ

    4.6

    通常価格(税別):8000円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 塩素フリータッピングスプレー

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    塩素フリータッピングスプレー

    塩素フリータッピングスプレー

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    塩素フリータッピングスプレー

    4.0

    通常価格(税別):868円~

    通常出荷日:2日目

  • ビット TW型

    タンガロイ

    ビット TW型

    ビット TW型

    タンガロイ

    ビット TW型

    -

    通常価格(税別):1160円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

HDC・A、HDZ、SDM、KH-E キャップ

通常単価(税別)
10,010
税込単価
11,011
通常出荷日:5日目

ホルダ内部への切粉侵入を防止し、簡単な清掃での刃具交換を実現します。

型番:

HDP-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDP-22の仕様・寸法情報

詳細タイプ
最大コレット内径22.0mm用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HDP-22

詳細タイプ

最小発注数量
最大コレット内径22.0mm用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,010
( 11,011 )
5日目

詳細情報

基本情報

ホルダ内部への切粉侵入を防止し、簡単な清掃での刃具交換を実現します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDC・A、HDZ、SDM、KH-E キャップの型番HDP-22のページです。 型番HDP-22に関する仕様情報を記載しております。
HDC・A、HDZ、SDM、KH-E キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDC・A、HDZ、SDM、KH-E キャップ
HDC・A、HDZ、SDM、KH-E 専用スパナ
専用スパナ キャップ
ツールキャップTCA型・キャップサーバ/専用ブラケット
メガEナット
ツールキャップ(ストック用)
メーカーNTツールNTツールNTツールMSTコーポレーション大昭和精機MSTコーポレーション
通常価格10,0101,858 -5,5005,956 -6,565 -2,100 -
通常出荷日5日目3日目〜1日目3日目5日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト