17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

専用スパナ キャップ

通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円
通常出荷日:3日目

【特長】・締めすぎによるコレットの破損を防止するために、専用スパナを規格化しております。・スパナガケ部...

詳細を確認
  • 規格
    EM-□28A用

型番:

EMP-28A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EMP-28Aの仕様・寸法情報

規格
EM-□28A用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMP-28A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500円
( 6,050円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締めすぎによるコレットの破損を防止するために、専用スパナを規格化しております。
・スパナガケ部が特殊な形状となっておりますので、市販のスパナは使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用スパナ キャップの型番EMP-28Aのページです。 型番EMP-28Aに関する仕様情報を記載しております。
専用スパナ キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用スパナ キャップ
ツールキャップTCA型・キャップサーバ/専用ブラケット
スパナ
RF型専用スパナ
ツールキャップ(ストック用)
HDC・A、HDZ、SDM、KH-E 専用スパナ
メーカーNTツールMSTコーポレーションアルプスツールカトウ工機MSTコーポレーションNTツール
通常価格5,500円5,956円 -3,309円 -7,150円 -2,779円 -1,858円 -
通常出荷日3日目3日目3日目6日目在庫品1日目〜2日目
規格EM-□28A用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました