ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

R 型 止めガネ

通常単価(税別)
243円~324円
税込単価
267円~356円
通常出荷日:2日目

【特長】・T型止めネジの代りに切欠き型差込みブシュ(D・E・F 型)の回転防止用としてそのまま使用でき...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

d

(mm)

締付ボルト

六角レンチ寸法

(mm)

最小発注数量
4
9
3
12.3±0.05
8
3
3.15
5×0.8
M5×15
4
1個
5.5
8
2
15.5±0.05
12
4
3.75
6×1.0
M6×16
5
1個
6.5
10.5
2.5
19.5±0.05
15
5
4.75
8×1.25
M8×20
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243円
( 267円 )
2日目
275円
( 303円 )
2日目
324円
( 356円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T型止めネジの代りに切欠き型差込みブシュ(D・E・F 型)の回転防止用としてそのまま使用できます。
【用途】
・切欠き型差込みブシュへ著しい回転荷重が働く時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 型 止めガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 型 止めガネ
台座部品"スラストパッド"
ダウンサイズワッシャー
ストロングワッシャー
測定機用ジグシステム スタンダード/フルセット
球面座金(SUS)
メーカーNTツールHALDERニューストロングニューストロングナベヤナベヤ
通常価格243円-5,428円 -995円 -3,741円 -539,735円 -3,720円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目3日目3日目
付属品六角穴付きボルト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト