17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイデンS 50FSモータカバーセット品

スイデンS 50FSモータカバーセット品

  • 商品タイプ
    工場扇
  • その他
    オプション
  • 材質1
    鉄、樹脂
  • 材質
    鉄、樹脂
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
813-1245
0.463
1個
1個
813-1246
0.422
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,517
( 2,769 )
7日目
2,650
( 2,915 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場扇用パーツです
・SF-50FS用のモーターカバーセット品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイデンS 50FSモータカバーセット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイデンS 50FSモータカバーセット品
スイデン ハネ450軸径11mm
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
すくすくファン ステンレス
全閉式工場扇 (ハンガータイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格2,517-8,96843,37531,914 -27,080 -38,535 -
通常出荷日7日目7日目2日目1日目〜8日目〜4日目
商品タイプ工場扇工場扇-工場扇工場扇工場扇
その他オプションオプション----
材質1鉄、樹脂-ハネ:アルミハネ:樹脂本体:ステンレスハネ:樹脂
材質鉄、樹脂アルミニウム-ハネ:樹脂、脚:鉄本体:ステンレス、フロンドガイドベーン:樹脂プラスチック
内容量1個1個-1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト