17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機 どでかファン 省エネ・低騒音タイプ

送風機 どでかファン 省エネ・低騒音タイプ

通常単価(税別)
266,099327,055
税込単価
292,709359,761
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・風の向きを俯仰角方向に180度調整可能・風量は従来機そのままで大幅な低騷音化に成功!・レバー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • ファン翼数(枚)
    4
  • 奥行(mm)
    755
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 適合ダクト径(mm)
    適合ダクトなし

ご注意

  • 電源コードのみでプラグは付いておりません。
  • ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。ダクト接続不可です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイデン 送風機(どでかファン)ハネ600mm三相200Vの詳細

スイデン 送風機(どでかファン)ハネ600mm三相200V イメージ

スイデン 送風機(どでかファン)ハネ600mm三相200V イメージ

  • 風の到達距離65m(3相200V60Hz時)
  • 従来機と比べて最大約10㏈の低騒音化&最大約2%の省エネ化
  • 広い工場・倉庫の換気等に最適
  • 風の向きを俯仰角方向に180度調整可能
  • 移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付き)

商品仕様

  • 電源:3相200V
  • ハネ:φ600(外径600mm)
  • ハネ 翼数:4枚
  • モータ 公称出力:1,500W
  • モータ 極数:4P
  • 消費電力(50Hz/60Hz):870W/1,370W
  • 定格電流値:8.5A
  • 最大風量(50Hz):500m3/min
  • 最大風量(60Hz):580m3/min
  • 騒音レベル:72dB/77dB
  • 質量:85kg
  • 外形寸法(幅×奥行×高さ):1,066×755×1,177mm
  • 電源コード:2.0mm2×4芯 10m
  • 保護装置:サーマルスイッチ

絞り込み条件:21 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • 外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ハネ径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 標準消費電力料金(50Hz)

  • 標準消費電力料金(60Hz)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 騒音値(dB(A))50/60Hz

  • 消費電力(W)50Hz

  • 消費電力(W)60Hz

  • 極数(P)

  • 保護装置

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

外形寸法(幅×奥行×高さ)

(mm)

JANコード

トラスココード

ハネ径(mm)

高さ(mm)

出力(kW)(50/60Hz)

消費電力(W)(50/60Hz)

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

幅(mm)

質量(g)

材質1

材質2

騒音値(dB(A))50/60Hz

消費電力(W)50Hz

消費電力(W)60Hz

極数(P)

保護装置

仕様

内容量

最小発注数量
三相200
500/580
1066×755×1177
4538634412693
819-6174
600
1177
1.5/1.5
870/1370
13.92円/h
21.92円/h
1066
87000.0
-
-
72/77
870
1370
-
-
軸流ファン、ブレーキ付
1台
1個
単相200
723/877
1161×755×1314
4538634412709
116-2383
700
1314
2.2/2.2
1520/2490
24.24円/h
39.76円/h
1160.5
107000.0
本体:鉄
ハネ:アルミダイカスト
77/83
1515
2485
4
サーマルスイッチ
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266,099
( 292,709 )
1日目
327,055
( 359,761 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風の向きを俯仰角方向に180度調整可能
・風量は従来機そのままで大幅な低騷音化に成功!
・レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます
・移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付き)
・高効率モータ搭載
【用途】
・大工場の涼風供給・換気・循環
・体育館、ジムなどの涼風送風

ご注意

  • 電源コードのみでプラグは付いておりません。
  • ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。ダクト接続不可です。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

送風機 どでかファン 省エネ・低騒音タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q運転中に停止する(モータブレーカーが作動する)
A
本機の吸気側または排気側に障害物がありませんか?障害物を取り除いてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機 どでかファン 省エネ・低騒音タイプ
送風機 こでかファン 低騒音
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)
電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)
低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ
メーカースイデンスイデンスイデンスイデン昭和電機淀川電機製作所
通常価格266,099-137,969 -62,401 -57,270 -88,136 -125,860 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目18日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
ファン翼数(枚)4444--
奥行(mm)755-----
周波数(Hz)50/6050/6050/60---
適合ダクト径(mm)適合ダクトなし-320---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト