17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量カーブノズルダスターガン K-601-3CV

軽量カーブノズルダスターガン

通常単価(税別)
4,090円
税込単価
4,499円
通常出荷日:4日目

【製品仕様】・エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です・軽量カーブノズルです【用途】・一...

詳細を確認
  • 空気使用量 (ℓ/min)
    112
  • トラスココード
    485-9383
  • ノズル口径(mm)
    φ2
  • ノズル長さ (mm)
    300
  • ノズル外径 (mm)
    φ10
  • ノズルネジ径
    G1/8
  • 質量 (g)
    270
  • ノズル質量 (g)
    66
  • ノズル型式
    KN-3CV

型番:

K-601-3CV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる
【商品仕様】
<型番:K-601-3CV>
・使用流体:圧縮空気
・使用温度範囲(℃):-10~60
・最高使用圧力:1MPa
・レバー式・上下両用・ニップルタイプ
・ノズル長(mm):300
・ノズル口径(mm):2
・ノズル取付口:G1/8
・エア取付口:G1/4
・全長(mm):390
・材質:アルミダイキャスト、真鍮、アルミ

K-601-3CVの仕様・寸法情報

空気使用量(ℓ/min)
112
トラスココード
485-9383
ノズル口径(mm)
φ2
ノズル長さ(mm)
300
ノズル外径(mm)
φ10
ノズルネジ径
G1/8
質量(g)
270
ノズル質量(g)
66
ノズル型式
KN-3CV
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-601-3CV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,090円
( 4,499円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です
・軽量カーブノズルです
【用途】
・一般ダスト作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量カーブノズルダスターガンの型番K-601-3CVのページです。 型番K-601-3CVに関する仕様情報を記載しております。
軽量カーブノズルダスターガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量カーブノズルダスターガン
スプリングナット(軽量型空気配管用ホースガード)
SP 超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)
SP 超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)
SP 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)
PTリードホース
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)H&Hエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアー東空販売
通常価格4,090円550円20,110円24,051円26,503円9,545円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目11日目
空気使用量(ℓ/min)112-----
トラスココード485-9383-----
ノズル口径(mm)φ2-----
ノズル長さ(mm)300-----
ノズル外径(mm)φ10-----

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました