17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ(R)ドライキーパー オートC型

通常単価(税別)
67,556
税込単価
74,312
通常出荷日:7日目

【特長】・固体高分子膜による除湿方式により湿度を30~40%に常時保持するオートタイプのデシケーターで...

詳細を確認

ご注意

  • 湿度計は同梱されたものをお客様にて取り付けていただく必要がございます。

型番:

1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
オートドライタイプ
容量(L)
39
外寸法(mm)
317×392×617
内寸法(mm)
255×338×452
キャスター
なし
その他
-
呼称
オートC-3B
質量(g)
約7000
付属品
パッチン錠タイプ 棚板3枚
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • デシケータタイプ

  • 容量(L)

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • キャスター

  • その他

  • 呼称

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1

デシケータタイプ

容量(L)

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

キャスター

その他

呼称

質量(g)

付属品

内容量

最小発注数量
オートドライタイプ
39
317×392×617
255×338×452
なし
-
オートC-3B
約7000
パッチン錠タイプ 棚板3枚
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,556
( 74,312 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固体高分子膜による除湿方式により湿度を30~40%に常時保持するオートタイプのデシケーターです。
・庫内循環は小型ファンを採用し振動が少なく静かです。
・庫内湿度分布も均一に保つことができます。
・本体スモーク・成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。
・保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。
・フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、また本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。
・場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。

ご注意

  • 湿度計は同梱されたものをお客様にて取り付けていただく必要がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラ(R)ドライキーパー オートC型の型番1のページです。 型番1に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ(R)ドライキーパー オートC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ(R)ドライキーパー オートC型
ビッグドライ(オートドライ)SPB
防湿庫 オートドライ 大型
卓上型デジケーターiBox(オートタイプ)
スペースドライ
ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH
メーカーサンプラテックアズワン東洋リビングケニスアズワンアズワン
通常価格67,556122,665 -382,79039,45541,35635,475 -
通常出荷日7日目1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト