17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラPFA広口ボトル(中栓なし)

通常単価(税別)
2,688円
税込単価
2,957円
通常出荷日:7日目

【特長】・メタルフリーの中栓なしふっ素樹脂製(ふっ素樹脂)広口ボトル・オートクレーブや乾熱滅菌にも安心...

詳細を確認

型番:

25430
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番素材呼称キャップ外径×口内径×胴径×全高(mm)容量
25430PFA10ml27φ×16φ×27.5φ×41.310ml

25430の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
0.01
全高(mm)
41.3
口径(mm)
16
外径(mm)
27.5
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
25430

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,688円
( 2,957円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルフリーの中栓なしふっ素樹脂製(ふっ素樹脂)広口ボトル
・オートクレーブや乾熱滅菌にも安心してお使いいただけます
・本体・キャップ・中栓は全てふっ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます
・酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります
・耐熱温度は200℃
・非粘着性にも優れます
・ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります
【用途】
・分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラPFA広口ボトル(中栓なし)の型番25430のページです。 型番25430に関する仕様情報を記載しております。
サンプラPFA広口ボトル(中栓なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラPFA広口ボトル(中栓なし)
PFA広口ボトル 25mL
PFA細口ボトル 500mL
PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ
PTFE広口ボトル 500ml
メーカーサンプラテック東京硝子器械東京硝子器械ケニスアズワンフロン工業
通常価格2,688円1,936円5,689円6,247円 -17,316円118,889円
通常出荷日7日目6日目6日目4日目〜1日目12日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器その他樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
容量(L)0.010.0250.5-0.10.5
全高(mm)41.3-----
口径(mm)16-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト