ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 呼称

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フォーメーションフード用継手

フォーメーションフード用継手 27902
通常単価(税別)
17,859円
税込単価
19,645円
通常出荷日:4日目

【特長】・フォーメーションフードに接続可能な排気ダクト用継手になります。・既設の排気用ダクトホース(カ...

詳細を確認

型番:

27902
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

27902の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
430×290×116
呼称
100φ用
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
27902

呼称

内容量

最小発注数量
100φ用
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,859円
( 19,645円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォーメーションフードに接続可能な排気ダクト用継手になります。
・既設の排気用ダクトホース(カフス内径100Φ、150Φmm)をお持ちの方であれば、簡単に接続できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォーメーションフード用継手の型番27902のページです。 型番27902に関する仕様情報を記載しております。
フォーメーションフード用継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーメーションフード用継手
シロッコファンユニット 4110
配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード
スウィーパー・ベガ
ドラフト内試薬棚
除塵フード
メーカーサンプラテックサンプラテックアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,859円118,970円11,160円246,795円16,681円 -51,742円
通常出荷日4日目14日目1日目12日目1日目1日目
商品タイプその他卓上型ドラフト卓上型ドラフト粉塵用ドラフトコンパクトドラフト粉塵用ドラフト
サイズ(mm)430×290×116308×288300X350X90260X450X1025300X150X250700X500X500
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました