17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手動油圧式 パイプ断水機

通常単価(税別)
189,839
税込単価
208,823
通常出荷日:6日目

【特長】・2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水・緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パー...

詳細を確認
  • 止水能力 (A)
    13~50
  • 圧着力 (kN)
    215.6
  • トラスココード
    852-2507
  • 本体質量 (kg)
    17.8

型番:

SS50S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS50Sの仕様・寸法情報

止水能力(A)
13~50
圧着力(kN)
215.6
トラスココード
852-2507
本体質量(kg)
17.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS50S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,839
( 208,823 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水
・緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ
【用途】
・各種工事の仮止水に使用します
・止水栓を探す必要がなく、緊急時の止水に抜群の効果を発揮します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動油圧式 パイプ断水機の型番SS50Sのページです。 型番SS50Sに関する仕様情報を記載しております。
手動油圧式 パイプ断水機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動油圧式 パイプ断水機
パイプ断水機
パイプ断水機 ISK
パイプ圧着機
テコ式レンチ
パイプレンチ(P/PU)
メーカー亀倉精機亀倉精機育良精機製作所育良精機製作所リジッドヒット
通常価格189,83970,320 -74,658 -19,02382,800 -4,632 -
通常出荷日6日目1日目1日目5日目1日目〜2日目〜
止水能力(A)13~50-----
圧着力(kN)215.6-----
トラスココード852-2507-----
本体質量(kg)17.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました